Publiceer je producten
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z Wastafel uit één stuk & sokkel met 3 kraangaten en gleufoverloop
    Specificatie
    • Tipo-Z Wastafel uit één stuk & zuil met 3 kraangaten en gleufoverloop. Verkrijgbaar in vier verschillende afwerkingen, glanzend wit, zijdewit, glanzend zwart en zijdezwart.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4426
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Breedte (mm)740
    • Diepte (mm)470
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)33.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins