Publiceer je producten
I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR

    I. life Pivot 90 cm, Unhanded Door, Helder glas met Ideal Clean-technologie. Heldere zilveren afwerking.
    Specificatie
    • I. life Pivot 90 cm, Unhanded Door, Helder glas met Ideal Clean-technologie. Heldere zilveren afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4839
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepShower Enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2005
    • Breedte (mm)875
    • Diepte (mm)98
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010034
    • ETIM-naamCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures