Publiceer je producten
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+ with softclose seat
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+ with softclose seat

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+ with softclose seat

    I.life B, wandhängendes Becken, RimLS+, verdeckte Befestigung, Easyfix+, inkl. dedizierter Sitzbezug, Softclose
    Specificatie
    • Wandhängendes WC-Becken, RimLS+, verdeckte Befestigung, Easyfix+, inkl. dedizierter Sitz Wrapover, softclose, weiß, in Bildkarton, EU-Palette
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5217
    • ProductgroepSanitary
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)34
    • Breedte (mm)36
    • Diepte (mm)54
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)22.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19
    • OmniClass-titelWater Closets