Publiceer je producten
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM
I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM

    I.LIFE B ONDERHEIDSUNIT 2 LADEN 80CM

    I.life B badmeubel 2 lades 80cm
    Specificatie
    • Wastafelonderbouw 2 lades 80cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5272
    • ProductfamilieI.life B
    • ProductgroepBathroom Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)640.01
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)525
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)34.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC010013
    • ETIM-naamBathroom vanity
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets