Publiceer je producten
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM
I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM

    I.LIFE B WERKBLAD NO CUT 60CM

    I.life B werkblad niet gesneden 60cm
    Specificatie
    • Werkblad niet gesneden 60cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5281
    • ProductfamilieI.life B
    • ProductgroepBathroom Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)602
    • Diepte (mm)507
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC010460
    • ETIM-naamBathroom vanity top
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets

    Beschikbaarheid regio

    Europa