Publiceer je producten
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Specificatie
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5347
    • ProductgroepSanitary
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)34
    • Breedte (mm)36
    • Diepte (mm)54
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)22.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19
    • OmniClass-titelWater Closets