Publiceer je producten
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes

    SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes

    SOLOS wastafel 120x50cm (1 kraangat aan de linkerkant van de bandrecorder), verkrijgbaar in glanzend witte en glanzend zwarte afwerkingen
    Specificatie
    • SOLOS wastafel 120x50cm (1 kraangat aan de linkerkant van de bandrecorder), verkrijgbaar in glanzend witte en glanzend zwarte afwerkingen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5367
    • ProductfamilieSolos
    • ProductgroepWash-Basin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)125
    • Breedte (mm)1215
    • Diepte (mm)516
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)39
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks