Publiceer je producten
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rechthoekige douchebak 900 mm.
    Specificatie
    • ULTRA FLAT EVO. Rechthoekige douchebak 1600x900x35 mm in zijde witte en zijde grijze afwerkingen, zonder afval. Antibacterieel, Toegankelijk ontwerp, Snijbaarheid, Eenvoudige reparatie, Hoogte van 35/36 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5432
    • ProductfamilieUltraflat Evo
    • ProductgroepShower Tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)56.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika