Publiceer je producten
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Ruimtebesparend bad 1800x800x610 mm, zonder kraangat, met overloop, zonder waste
    Specificatie
    • DEA | Ruimtebesparend bad 1800x800x610 mm, zonder kraangat, met overloop, zonder waste | Wasmiddelbestendig, Lichtbestendig
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5492
    • ProductfamilieDEA
    • ProductgroepBath Tub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)610
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)42
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs