Publiceer je producten
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX

    TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX

    Tesi Sitz & Deckel mit Soft-Close, Sandwich, Schnellverschluss für EASY FIX+ Schüssel, in Weiß
    Specificatie
    • Tesi Sitz & Deckel mit Soft-Close, Sandwich, Schnellverschluss für EASY FIX+ Schüssel, in Weiß
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5522
    • ProductfamilieTESI
    • ProductgroepTesi
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4.5
    • Breedte (mm)37
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalDuroplast
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-titelWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures