Publiceer je producten
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Tesi Sitz & Deckel mit Normal-Schließung, Wrapover, Schnellverschluss für EASY FIX+ Schüssel, in Weiß
Specificatie
  • Tesi Sitz & Deckel mit Normal-Schließung, Wrapover, Schnellverschluss für EASY FIX+ Schüssel, in Weiß
Technische specificatie
  • Unieke ref.T5523
  • ProductfamilieTESI
  • ProductgroepTesi
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)4
  • Breedte (mm)36.5
  • Diepte (mm)44.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDuroplast
  • Nettogewicht (kg)2.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
  • OmniClass-titelWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures