Publiceer je producten
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Specificatie
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5614
    • ProductfamilieUltraflat S+
    • ProductgroepShower Tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)32.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011443
    • ETIM-naamShower tray
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika