Publiceer je producten
I.LIFE B  Opbouwwastafel 500x420x145 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop  Ruimtebesparende wastafel
I.LIFE B  Opbouwwastafel 500x420x145 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop  Ruimtebesparende wastafel

    I.LIFE B Opbouwwastafel 500x420x145 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop Ruimtebesparende wastafel

    I.LIFE B Opbouwwastafel 500x420x145 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop Ruimtebesparende wastafel
    Specificatie
    • I.LIFE B Opbouwwastafel 500x420x145 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop Ruimtebesparende wastafel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5737
    • ProductfamilieI.life B
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)422
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika