Publiceer je producten
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 950 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specificatie
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7306
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)970
    • Diepte (mm)68.65
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers