Publiceer je producten
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 750 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Specificatie
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7323
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)770
    • Diepte (mm)69.5
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers