Publiceer je producten
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 900 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Specificatie
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7326
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1932
    • Breedte (mm)920
    • Diepte (mm)70.5
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers