Publiceer je producten
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Gearchiveerd

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ICSE
  • ProductfamilieHygiene products
  • Productgroep350
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)235
  • Breedte (mm)124
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inNoorwegen
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers