Publiceer je producten
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00160
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00160
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00160
Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, 200 ml, 900-06-00160

    Zeep- of ontsmettingsmiddeldispenser met houder systeem 900 - geschikt voor gebruik aan de wastafel - cilindervormige wandhouder - houder van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met zeepdispenser van hoogwaardige mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met zeepdispenser van hoogwaardige mat wit polyamide - houder binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet - 180 mm hoog, 85 mm diep, diameter 70 mm - Pompkop hoogwaardig verchroomd - vulvolume ca. 200 ml - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-00160
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)101
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers