Publiceer je producten
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door

    JANSEN JANISOL 70 Door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Specificatie
    • 01-02-02-03

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jansen_janisol_70_door
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-25
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors