Publiceer je producten
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Specificatie
    • 01-04-01-03

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepFolding and sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-17
    • Editienummer3
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors