Publiceer je producten
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Specificatie
    • 01-02-05-01

    Technische specificatie
    • Unieke ref.jansen_janisol_door_Arte_2_0
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-25
    • Editienummer4
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors