Publiceer je producten
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Specificatie
    • 01-04-01-06

    Technische specificatie
    • Unieke ref.JANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepFolding and sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-04
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors