Publiceer je producten
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Technische specificatie
  • Unieke ref.3111X10041141
  • ProductfamilieCubito N
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)220
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)270
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)1.85
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika