Publiceer je producten
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.810423
  • ProductfamilieCubito
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika