Publiceer je producten
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Technische specificatie
  • Unieke ref.827612
  • ProductfamilieDeep by JIKA
  • ProductgroepCisterns
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)390
  • Breedte (mm)425
  • Diepte (mm)175
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)11.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika