Publiceer je producten
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand

    JI VB Slate 1000 Wand

    JI VB Slate 1000 Wand is een geïsoleerd paneel met een verborgen bevestiging. Het sandwichpaneel bestaat uit een buitenplaat met leienmotief, een polyisocyanuraat (PIR) schuimkern zonder schadelijke CFC-HCFC verbindingen en een licht gelinieerde binnenplaat. Kortom, dé totaaloplossing voor uw projecten in de tertiaire en residentiële sector met een hoogwaardige afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ji-sf-slate-1000-wall
    • ProductfamiliePIR Wall Panels
    • ProductgroepPIR Wall Panels
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)10.44
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen