Publiceer je producten
JI Vulcasteel Wall (Micro)
JI Vulcasteel Wall (Micro)
JI Vulcasteel Wall (Micro)

    JI Vulcasteel Wall (Micro)

    JI Vulcasteel Wall (Micro) is een geïsoleerd paneel met een zichtbare bevestiging. Dit wandpaneel is zowel verticaal als horizontaal te monteren. Het sandwichpaneel bestaat uit een buitenplaat met een licht micro profilering, een steenwol kern en een licht gelinieerde binnenplaat. De dikte tot 240 mm laat toe om een zeer grote brandweerstand en geluidsreductie te behalen. Kortom, dé oplossing voor uw projecten in de agrarische, industriële, tertiaire en zelfs residentiële sector met hoge akoestische en brandwerende eisen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ji-vulcasteel-wall-microrib-profile
    • ProductfamilieMineral Wool Core Wall Panels
    • ProductgroepMineral Wool Core Wall Panels
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)1130
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSteenwol
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)14.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen