Publiceer je producten
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
Specificatie
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
Technische specificatie
  • Unieke ref.KLBG2R-4VTX
  • ProductfamilieCoulissants
  • ProductgroepKL-BG
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-10-18
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling
  • IFC-classificatieWindow
  • UNSPSC-naamWindows
  • UNSPSC-code301716
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-titelWindows
  • CSI UniFormat II-codeB2020
  • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk
Portugal
Spanje