Publiceer je producten
Entrance door Collection Prestige
Entrance door Collection Prestige
    K.LINE

    Entrance door Collection Prestige

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specificatie
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.KLPM-Prestige
    • ProductfamiliePorte d'entrée monobloc
    • ProductgroepKL-PM et PL
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2017-07-19
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-titelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors