Publiceer je producten
Watermeter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Watermeter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Watermeter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.

    Watermeter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.

    De Kamstrup watermeter is onderworpen aan een zeer uitgebreide OIML R49 typetest met het oog op het waarborgen van een langdurig stabiele, nauwkeurige en betrouwbare meter. Een van de vele voordelen van de watermeter is het feit dat er geen onderdelen in zitten die onderhevig zijn aan slijtage, waardoor een lange levensduur wordt behaald.
    Specificatie
    • MULTICAL®21/flowIQ®2101 is een hermetisch afgesloten compacte statische watermeter, bestemd voor het registreren van het verbruik van koud- en warmtapwater. Deze watermeter is gebouwd als een vacuümkamer van gegoten composietmateriaal. De elektronische componenten zijn daardoor volledig beschermd tegen het binnendringen van water. Kenmerken in het kort: lage startflow, meten van water- en omgevingstemperatuur, geen bewegende delen – geen slijtage, gevoed door een lithiumbatterij, meerdere informatiecodes, groot duidelijk display, hermetisch afgesloten, IP68 dus absoluut waterdicht, geschikt voor montage in putten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.021-YY-Z0A-XXX
    • ProductfamilieWater Meters
    • ProductgroepMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)91.6
    • Diepte (mm)110
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)0.37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlowterminal
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-titelWater Utility Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika