Publiceer je producten
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter

    MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter

    Kamstrups MULTICAL® warmte- en koudemeters zijn gebaseerd op innovatieve ultrasone technologie, goed begrip van de uitdagingen waar onze klanten voor staan en tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande meters. Dit alles in combinatie met bedieningsgemak, ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Kamstrup is een wereldwijd leidende leverancier van intelligente meetoplossingen voor energie- en waterverbruik. Bij Kamstrup, definiëren wij succes aan de hand van de vooruitgang die wij voor anderen tot stand brengen. Onze superieure technologie en expertise vormen de basis voor het transformeren van markten en bedrijven door het creëren van efficiëntere werkwijzen, al sinds het bedrijf in 1946 in Denemarken werd opgericht door Olaf Kamstrup.
    Specificatie
    • MULTICAL® 403 is een statische warmtemeter, koudemeter of gecombineerde warmte-/koudemeter gebaseerd op het ultrasone meetprincipe. De meter is ontworpen voor het meten van thermische energie in nagenoeg alle installaties waar water wordt gebruikt als het energiedragende medium. MULTICAL® 403 maakt gebruik van ultrasone meettechniek, ASIC en microprocessortechnologie. De single-boardconstructie bevat alle circuits voor de berekening van het debiet en de energie. Hierdoor is het ontwerp compact en doelmatig, bovendien wordt een uitzonderlijk hoge meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid verkregen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.403xAx
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepMULTICAL® 403
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)133
    • Diepte (mm)84
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlowterminal
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-titelEnergy Monitoring and Controls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika