Publiceer je producten
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    Kamstrups warmte- en koudemeters zijn gebaseerd op innovatieve ultrasone technologie, goed begrip van de uitdagingen waar onze klanten voor staan en tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande meters. Dit alles in combinatie met bedieningsgemak, ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Kamstrup is een wereldwijd leidende leverancier van intelligente meetoplossingen voor energie- en waterverbruik. Bij Kamstrup, definiëren wij succes aan de hand van de vooruitgang die wij voor anderen tot stand brengen. Onze superieure technologie en expertise vormen de basis voor het transformeren van markten en bedrijven door het creëren van efficiëntere werkwijzen, al sinds het bedrijf in 1946 in Denemarken werd opgericht door Olaf Kamstrup.
    Specificatie
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 is een statisch volumedeel, gebaseerd op het ultrasone meetprincipe. Het wordt primair gebruikt als volumedeel voor energiemeters zoals MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 is ontwikkeld voor gebruik in verwarmingsinstallaties waar water als energiedragend medium wordt toegepast. ULTRAFLOW® 54 heeft een typegoedkeuring voor de mechanische omgeving M2 en heeft een groter dynamisch bereik evenals een verlaagd drukverlies. ULTRAFLOW® 54 maakt gebruik van microprocessortechnologie en ultrasone meettechnieken. Alle elektronica voor het berekenen en meten zijn aangebracht op één printplaat, waardoor een compact en doordacht ontwerp ontstaat en bovendien een uitzonderlijk hoge mate van meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt bereikt. De doorstroming wordt gemeten door middel van bi-directionele ultrasone techniek die gebaseerd is op de looptijdmethode, met bewezen stabiliteit en nauwkeurigheid gedurende een zeer lange periode.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.65-5-CAHA-XXX
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepULTRAFLOW® 54
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)68
    • Breedte (mm)110
    • Diepte (mm)54
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlow Fitting
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-titelEnergy Monitoring and Controls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika