Publiceer je producten
MULTICAL® 803, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter
MULTICAL® 803, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter
MULTICAL® 803, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter

    MULTICAL® 803, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter

    Kamstrups MULTICAL® warmte- en koudemeters zijn gebaseerd op innovatieve ultrasone technologie, goed begrip van de uitdagingen waar onze klanten voor staan en tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande meters. Dit alles in combinatie met bedieningsgemak, ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Kamstrup is een wereldwijd leidende leverancier van intelligente meetoplossingen voor energie- en waterverbruik. Bij Kamstrup, definiëren wij succes aan de hand van de vooruitgang die wij voor anderen tot stand brengen. Onze superieure technologie en expertise vormen de basis voor het transformeren van markten en bedrijven door het creëren van efficiëntere werkwijzen, al sinds het bedrijf in 1946 in Denemarken werd opgericht door Olaf Kamstrup.
    Specificatie
    • MULTICAL® 803 is een robuust en allround rekenwerk, toepasbaar als warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter samen met 1 of 2 volumedelen en met 1, 2, 3 of 4 temperatuurvoelers. De meter is bestemd voor energiemeting in vrijwel alle soorten thermische installaties. Het display is speciaal ontwikkeld met het oog op het realiseren van een lange levensduur en een groot contrast bij een groot temperatuurbereik, bovendien is MULTICAL® 803 standaard voorzien van een verlicht display. MULTICAL® 803 kan worden gevoed door middel van 24 VAC of 230 VAC netspanning. De geïntegreerde backupbatterij zorgt er bovendien voor dat de energiemeting bij stroomuitval tot 6 jaar lang in bedrijf blijft.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.803xxx
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepMULTICAL® 803
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)198
    • Breedte (mm)172
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)1.36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieEnergy Conversion Device
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMeasuring and metering products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelIndicators and Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-titelEnergy Monitoring and Controls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika