Publiceer je producten
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900771
    • ProductfamilieWASHROOM BIN
    • ProductgroepPAPER BIN
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)460
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)170
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56