Publiceer je producten
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 van de 5 sterren3.5(6 reviews)
    # Afvalbak met 50 l inhoude voor een opgeruimde toiletruimte # De dispensers zijn gemaakt van duurzaam ABS plastic # De houders zijn met en zonder deksel optimaal inzetbaar # Monteerbaar aan de wand waardoor de vloer vrij blijft # Licht, robuust en simpel te legen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.91912
    • ProductfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProductgroepBIN
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)575
    • Breedte (mm)420
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56

    Beschikbaarheid regio

    Europa