Publiceer je producten
Waste bin

Waste bin

4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Specificatie
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Technische specificatie
  • Unieke ref.04988070000
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)1.54
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers