Publiceer je producten
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010411, right/left hand, 565/1265 mm, chrome-plated
Technische specificatie
  • Unieke ref.34906010411
  • ProductfamilieCare
  • ProductgroepShower & Bathtub
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1265
  • Breedte (mm)565
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)4.335
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires