Publiceer je producten
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Clinker tile Polar night takes the name from frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. Deep, gentle colour of anthracite smooth clinker fits in modern inscrutable and ascetic architecture.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Polar-night-08
    • ProductfamilieThin Bricks
    • ProductgroepTiles
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-07-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)370
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamTiles and flagstones
    • UNSPSC-code301317
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 15 13
    • OmniClass-titelWall Tiles
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa