SMM
∅6
Universal metal hammer-in anchor designed for fixing thin metal elements, profiles in drywall systems, metal flashings.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Fixing cable routes to solid substrates.
•
Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Noord Amerika |
|---|---|---|
India | België | Canada |
Israël | Bosnië en Herzegovina | Verenigde Staten |
Qatar | Denemarken | |
Saudi-Arabië | Duitsland | |
Turkije | Finland | |
Verenigde Arabische Emiraten | Frankrijk | |
Hongarije | ||
Ierland | ||
Italië | ||
Kroatië | ||
Litouwen | ||
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oekraïene | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Roemenië | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden |