Publiceer je producten
Jumila hekwerk
Jumila hekwerk
Jumila hekwerk
Jumila hekwerk
Jumila hekwerk
    KOPAL

    Jumila hekwerk

    3.9 van de 5 sterren3.9(15 reviews)

    Het Jumila spijlenhekwerk bestaat uit een stalen kader met verticale ronde spijlen. De spijlen zelf perforeren de bovenste en onderste ligger en zijn bovenaan 45° afgeschuind. Tussen de spijlen vind je ringen uit plat ijzer met daaronder een afwerkingsboord van plat ijzer. Dit maakt het hekwerk sierlijker. De horizontale liggers hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater en dus ook stof vlot afgevoerd worden. Dit hekwerk is robuust en veilig en dus heel resistent tegen vandalisme. De Jumila is eigenlijk een combinatie van de Traversa en de Rondo.

    Het hekwerk is warmbad verzinkt en voorzien van een polyester poedercoating. Dit maakt het hekwerk heel resistent tegen roest. Verschillende basis RAL-kleuren zijn mogelijk. Maar ook speciale kleuren zijn mogelijk.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KOP020001
    • ProductfamilieBar fences
    • ProductgroepJumila
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk