Publiceer je producten
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
Traversa bar fence
    KOPAL

    Traversa bar fence

    4.4 van de 5 sterren4.4(13 reviews)

    Een Traversa omheining is opgebouwd uit een stalen kader met verticaal ingelaste spijlen. De basis is de Gardia met bovenaan 45° afgeschuinde scherpe spijlen die zowel de onder- als bovenligger dwarsen. Dit maakt de Traversa nog veiliger en moeilijk beklimbaar voor vandalen. Tegelijk oogt de Traverso ook heel modern en eigentijds. Het is een stijl die door veel klanten gesmaakt wordt. De variant Traversa Tri heeft bovenaan één extra ligger. Bij de Traversa Quatro komt er ook onderaan een extra ligger.

    Alle horizontale liggers hebben een tunnelvormig profiel, waardoor regenwater vlot afgevoerd wordt en stofophoping vermeden. Het spijlenhekwerk is volledig thermisch verzinkt en van een polyester poedercoating voorzien. Hierdoor uiterst corrosiebestendig. (Verkrijgbaar in standaard of speciale RAL kleur)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KOP020003
    • ProductfamilieBar fences
    • ProductgroepTraversa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa