Publiceer je producten
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
Aluette Twister schuifpoort
    KOPAL

    Aluette Twister schuifpoort

    4.2 van de 5 sterren4.2(14 reviews)

    Elegante poort met een originele ‘Twist’

    Bij het ontwerp van de Aluette besteedden we heel wat aandacht aan zuivere lijnen. Eenvoudig, elegant en met oog voor details. Less is more. Zo werd de motor en sturingskast mooi in de onderbalk ingewerkt en kan je de vulling aanpassen conform je eigen smaak. Wens je een bijpassende draaipoort? Net naast je schuifpoort of volledig apart, ook dat kan. 

    De vulling van de Aluette Twister bestaat uit drie even grote modules, naar eigen smaak in te vullen. Horizontale of verticale lamellen, met of zonder tussenruimtes. Het resultaat is een unieke poort die volledig bij uw persoonlijkheid en woning past.

    Net als alle andere Aluette varianten, is de Aluette Twister volledig uit aluminium gemaakt, corrosiebestendig dus. 

    Een aanrader.

    Specificatie
    • Technische specificaties

      KADER

      • Geëxtrudeerde aluminium profielen
      • Onderligger: 210/128 mm/Bovenligger: 108/55 mm/3 à 4 mm wanddikte
      • Horizontaal of verticaal ingelaste spijlen of lamellen (naar keuze)

      PALEN

      • Geleidings- en aanslagpaal uit geëxtrudeerd aluminium
      • Paalafmeting: 120/130/3 mm + aluminium deksel
      • Voetplaat: 250/350/12 mm, gedecentreerd.

      MONTAGE

      Montage gebeurt in één tijd, via prefabfunderingen (optie)

      AFWERKING

      Ovengebakken poederlak in standaardkleur, ± 80 μ

      automatisatie

      • Voeding: 240 V AC/5 A met omvorming naar 24 V DC via ingebouwde transformator
      • Gelijkstroommotor 24 V DC / 5 Nm met wormwiel reductie en wrijvingswiel (Ø 84 mm)
      • Zachtaanloop en zachtuitloop
      • Krachtbegrenzing: conform EN 13241-1
      • Automatisch sluiten instelbaar
      • Standaard afstandsbediening, 1 unit, voor open/dicht-functie 868 Mhz
      • 1 fotocel op 50 cm hoogte
      • Antenne op poort voor ontvangst signalen
      • Aansluiting voor voetgangersdoorgang op stuurprint
      • Vergrendeling via 24 V DC elektromagneet (170 kg trekkracht), noodopening mogelijk door wegnemen voedingsspanning.

      normering

      Europese norm 13241-1, CE-markering

      garantie

      Twee jaar of 8000 bewegingen onder bepaalde voorwaarden (info: info@kopal.be)

      afmetingen

      Hoogtes

      1.00

      1.20

      1.50

      1.80

      2.00

      Opening / totale lengte (m)

      3.00 / 4.28

      3.50 / 5.04

      4.00 / 5.63

      5.00 / 6.98

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KOP020006
    • ProductfamilieSliding gates
    • ProductgroepAluette Twister sliding gate
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten