Publiceer je producten
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000056952
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepShelves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)138
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)142
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika