Publiceer je producten
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000056956
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika