Publiceer je producten
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Specificatie
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000102675
    • ProductfamilieWater management
    • ProductgroepComplementary parts water management
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)72
    • Diepte (mm)56
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • Uniclass 2015-codePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingManual control switches
    • OmniClass-nummer23-35 37 25
    • OmniClass-titelKey Lock Switches

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika