Publiceer je producten
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057150
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepHooks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)158
    • Breedte (mm)30
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika