Publiceer je producten
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057739
    • ProductfamilieGrab rails
    • ProductgroepShower seats and backs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)460
    • Breedte (mm)484
    • Diepte (mm)521
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyethyleen
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower seats

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika