Publiceer je producten
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057979
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepHooks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)38
    • Breedte (mm)18
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)0.13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingClothes hooks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika