Publiceer je producten
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000090063
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepHygiene bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)295
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)165
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)2.28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary towel disposal bins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika