Publiceer je producten
Eye shower FAID101
Eye shower FAID101

    Eye shower FAID101

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part - 2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For wall mounting
    Specificatie
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Wall installation
      Drip pan NO
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101101
    • ProductfamilieEmergency showers
    • ProductgroepEye cleaning taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.82
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingEye wash fountains
    • OmniClass-nummer23-29 37 13 15
    • OmniClass-titelCombination Emergency Eye Wash Stations

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika